Multitool for AX, VX

Art.nr: AS 4052000

El nummer: E2433061

Verktøy med flere funksjoner. Ideelt for håndtering og montering av AX-kapslinger og VX-dører.

Art.nr:
AS 4052000
Produktbeskrivelse
Verktøy med flere funksjoner. Ideelt for håndtering og montering av AX-kapslinger og VX-dører.
Tekniske data
Bærekraft maks. 40 kg (løfte dør)
Virkemåte
Kapping av embalasje (bånd og folie)
Apparatskapnøkkel (splittlås)
Montering og demontering av hengselstifter på AX-kapslinger
Midlertidig dørlås på AX stålplatekapslinger
Sikker ut- og innhekting av VX-dører
Magnet for feste av tegninger og feste til skapflater
Flaskeåpnerfunksjon
Materiale
Dørhevefunksjon: Rustfritt stål
Splittlås: Støpt sink
Montasjehjelp for hengselbolter: Støpt sink
Dørfeste: Støpt sink
Kniv: Blad i rustfritt stål
Håndtak: Plast
Farge
Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,31 kg
Tolltariffnummer
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Produktbeskrivelse
Multitool with various application functions for AX/VX
Dokumentasjon
Veiledning