For feste på arbeidsplaten til WS 540.
- Art.nr:
- AS 4051114
- Utførelse
- 5-dobbel, med vippebryter (grønn)
- Produktbeskrivelse
- For feste på arbeidsplaten til WS 540.
- Fordeler
- Ergonomisk tilgjengelighet gjennom 45°-vinkel på arbeidsplaten
- Materiale
- Profil: Aluminium
Stikkontaktinnsats: Plast - Leveringsomfang
- Stikkontaktlist, tilkoblingskabel og jordet støpsel
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Driftsstrøm
- 16 A
- Måledriftsspenning
- 230 V, 50 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,7 kg
- Bruttovekt
- 1,3 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- 5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop