Koblingsbokser KL uten flens

Art.nr: KL 1503510

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, uten flensplate. Kapslingsklasse IP 66.

Art.nr:
KL 1503510
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,673 kg
Bruttovekt
2,873 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177251151
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KL Koblingsboks, BHD: 300 x 200 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok