Lakkert kapsling med deksel i stålplate, uten flensplate. Kapslingsklasse IP 66.
- Art.nr:
- KL 1514510
- Materiale
- Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt - Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 150 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 80 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,012 kg
- Bruttovekt
- 1,212 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251267
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KL Koblingsboks, BHD: 150 x 150 x 80 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
- Dokumentasjon
- Safety instructions