Koblingsbokser KL med flens

Art.nr: KL 1539510

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, med flensplate. Kapslingsklasse IP 55.

Art.nr:
KL 1539510
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser
Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,38 mm
Flensplater
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,277 kg
Bruttovekt
6,607 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177251601
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KL Koblingsboks, BHD: 400 x 400 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok