Lakkert kapsling med deksel i stålplate, med flensplate. Kapslingsklasse IP 55.
- Art.nr:
- KL 1542510
- Materiale
- Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt - Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser
Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Flensplater
- : 3 + 3
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,726 kg
- Bruttovekt
- 7,08 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251632
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KL Koblingsboks, BHD: 800 x 200 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning