Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Art.nr: PK 9504000

El nummer: E2432664

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

Art.nr:
PK 9504000
Utførelse
PK-skap med lukket deksel
Produktbeskrivelse
Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale
Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 94 mm
Høyde: 94 mm
Dybde: 57 mm
Driftstemperaturområde
-35 °C...80 °C
Grunnmateriale
Polykarbonat
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
1,002 kg
Bruttovekt
1,072 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177139091
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 94x94x57 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel
Godkjenninger
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Datablad
Teknikk i detalj