Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Art.nr: PK 9509100

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

Art.nr:
PK 9509100
Utførelse
Gjennomsiktig deksel
Produktbeskrivelse
Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale
Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 130 mm
Høyde: 94 mm
Dybde: 81 mm
Driftstemperaturområde
-35 °C...80 °C
Grunnmateriale
Polykarbonat
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,06 kg
Tolltariffnummer
94037000
EAN
4028177139312
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Godkjenninger
C-UL
UL
Datablad
Technical Data sheet