- Art.nr:
- PK 9510100
- Utførelse
- Gjennomsiktig deksel
- Produktbeskrivelse
- Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
- Materiale
- Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 130 mm
Høyde: 130 mm
Dybde: 75 mm
- Driftstemperaturområde
- -35 °C...80 °C
- Grunnmateriale
- Polykarbonat
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,06 kg
- Bruttovekt
- 1,26 kg
- Tolltariffnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177139350
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101