Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.
- Art.nr:
- PK 9514100
- Utførelse
- PK-kapsling med deksel, transparent
- Produktbeskrivelse
- Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
- Materiale
- Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 180 mm
Høyde: 110 mm
Dybde: 90 mm - Driftstemperaturområde
- -35 °C...80 °C
- Grunnmateriale
- Polykarbonat
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,756 kg
- Bruttovekt
- 0,856 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177139510
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 180x110x90 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med transparent deksel