Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Art.nr: PK 9520100

El nummer: E2432697

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

Art.nr:
PK 9520100
Utførelse
PK-kapsling med deksel, transparent
Produktbeskrivelse
Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale
Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 254 mm
Høyde: 180 mm
Dybde: 90 mm
Driftstemperaturområde
-35 °C...80 °C
Grunnmateriale
Polykarbonat
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,701 kg
Bruttovekt
0,801 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177139756
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 254x180x90 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med transparent deksel
Godkjenninger
C-UL
DNV
UL
Forklaringer
Samsvarserklæring
Datablad
Teknikk i detalj