Polykarbonat-kapslinger PK med svekkinger

Art.nr: PK 9508050

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

Art.nr:
PK 9508050
Utførelse
PK-skap med lukket deksel
Materiale
Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 130 mm
Høyde: 94 mm
Dybde: 57 mm
Kabelinnføring (antall x Ø)
M16/M20
Antall metriske svekkinger
10 x M16/M20
Driftstemperaturområde
-35 °C...80 °C
Grunnmateriale
Polykarbonat
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,86 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177490192
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 130x94x57 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, med svekkinger, med grått deksel
Godkjenninger
C-UL
DNV
UL
Forklaringer
Samsvarserklæring
Datablad
Teknikk i detalj