Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.
- Art.nr:
- PK 9514050
- Utførelse
- PK-skap med lukket deksel
- Materiale
- Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 180 mm
Høyde: 110 mm
Dybde: 90 mm - Kabelinnføring (antall x Ø)
- M20
M20/M25
M32/M40 - Antall metriske svekkinger
- 16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40 - Driftstemperaturområde
- -35 °C...80 °C
- Grunnmateriale
- Polykarbonat
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,77 kg
- Bruttovekt
- 0,863 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177490208
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 180x110x90 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, med svekkinger, med grått deksel