- Art.nr:
- GA 9100210
- Materiale
- Kapslinger: Støpt aluminium
Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste
Skruer for festing av bæreskinner
Skrue for tilkobling av jordleder
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 45 mm
Dybde: 36 mm
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 0,438 kg
- Bruttovekt
- 0,484 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145320
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101