Aluminiumsbokser GA

Art.nr: GA 9108210

El nummer: E2432614

Lakkerte kapslinger i aluminium. Kapslingsklasse IP 66.

Art.nr:
GA 9108210
Materiale
Kapslinger: Støpt aluminium
Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7001
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste
Skruer for festing av bæreskinner
Skrue for tilkobling av jordleder
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 122 mm
Høyde: 120 mm
Dybde: 82 mm
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,05 kg
Bruttovekt
1,1 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177145405
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
GA Aluminiumsbokser, BHD: 122x120x80 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok