Aluminiumsbokser GA

Art.nr: GA 9116210

El nummer: E2432631

Lakkerte kapslinger i aluminium. Kapslingsklasse IP 66.

Art.nr:
GA 9116210
Materiale
Kapslinger: Støpt aluminium
Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7001
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste
Skruer for festing av bæreskinner
Skrue for tilkobling av jordleder
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 202 mm
Høyde: 232 mm
Dybde: 113 mm
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,97 kg
Bruttovekt
3,06 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177145467
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
GA Aluminiumsbokser, BHD: 202x232x111 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok