Lakkerte kapslinger i aluminium. Kapslingsklasse IP 66.
- Art.nr:
- GA 9117210
- Materiale
- Kapslinger: Støpt aluminium
Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt - Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste
Skruer for festing av bæreskinner
Skrue for tilkobling av jordleder - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 232 mm
Dybde: 113 mm - Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,5 kg
- Bruttovekt
- 3,64 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145474
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- GA Aluminiumsbokser, BHD: 280x232x111 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning