Tastaturkapsling i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), med tastaturutsparinger Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66.
- Art.nr:
- SM 2384020
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 160 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 90 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Rastermål
- 60 mm
- Utsparinger (antall x Ø)
- 2 x 22,5 mm
- Lås
- Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 4 - Kabelinnføring (antall x Ø)
- 2
- Antall metriske svekkinger
- 2
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,98 kg
- Bruttovekt
- 1 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177529410
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- SM Tastaturkapsling, BHD: 160x100x90 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, 2 tastaturutsparinger