Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.
- Art.nr:
- KL 1522010
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 80 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Lås
- Antall låser: 4
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,673 kg
- Bruttovekt
- 1,94 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177008465
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KL Koblingsboks, BHD: 300 x 150 x 80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper