Koblingsbokser KL Rustfritt stål

Art.nr: KL 1527010

Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

Art.nr:
KL 1527010
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 150 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Lås
Antall låser: 4
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,4 kg
Bruttovekt
1,484 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177663329
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KL Koblingsboks, BHD: 150 x 150 x 120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok