Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsats kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.
- Art.nr:
- EB 1551500
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapslinger med hengslet dør
180°-hengsel
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Montasjeplate - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 150 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 80 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 125 mm x 135 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,312 kg
- Bruttovekt
- 1,512 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251670
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- EB E-boks, BHD: 150 x 150 x 80 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning