E-boks EB

Art.nr: EB 1555500

Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsats kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.

Art.nr:
EB 1555500
Materiale
Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapslinger med hengslet dør
180°-hengsel
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Montasjeplate
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 120 mm
Mål montasjeplate (B x H)
275 mm x 285 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,38 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2 mm
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,823 kg
Bruttovekt
5,14 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177251779
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
EB E-boks, BHD: 300 x 300 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør
Godkjenninger
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj