Buskapslinger BG

Art.nr: BG 1558510

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Art.nr:
BG 1558510
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skap med dør
Vindu i døren
Flensplate i kapslingsbunnen
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 125 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Hengselplassering
nede
Antall bæreskinner
1
Lås
Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,631 kg
Bruttovekt
3,8 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177262003
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskapsling, BHD: 400 x 200 x 125 mm, stålplate, flenseplate i bunnen og DIN-skinner, dør med vindu, hengslet nede
Godkjenninger
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj