- Art.nr:
- BG 1577530
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Vindu i døren
Montasjeplate
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 385 mm x 275 mm
- Vindusflate
- Bredde vindu: 340 mm
Høyde vindu: 190 mm
Avstand underkant vindu - underkant dør: 42 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,38 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Hengselplassering
- nede
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,406 kg
- Bruttovekt
- 6,743 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262034
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskapsling, BHD: 400 x 300 x 155 mm, stålplate, med hel gulv og montasjeplate, dør med vindu, hengslet nede