Buskapslinger BG

Art.nr: BG 1578450

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Art.nr:
BG 1578450
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skap med dør
Vindu i døren
Montasjeplate
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)
585 mm x 275 mm
Vindusflate
Bredde vindu: 540 mm
Høyde vindu: 155 mm
Avstand underkant vindu - underkant dør: 92 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,38 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Hengselplassering
nede
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,158 kg
Bruttovekt
9,56 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177460065
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskapslinger, BHD: 600x300x155 mm, stålplate, med tett bunn og montasjeplate, vindu i døren, dørhengsling: nede
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj