Buskapslinger BG
Art.nr: BG 1578550
Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.
- Art.nr:
- BG 1578550
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Vindu i døren
Montasjeplate
Flensplate i kapslingsbunnen - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 585 mm x 275 mm
- Vindusflate
- Bredde vindu: 540 mm
Høyde vindu: 115 mm
Avstand underkant vindu - underkant dør: 92 mm - Materialtykkelse kapslinger
- 1,38 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Hengselplassering
- nede
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,5 kg
- Bruttovekt
- 9,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262133
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning