- Art.nr:
- BG 1605520
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Vindu i døren
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 120 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Hengselplassering
- høyre
- Antall bæreskinner
- 1
- Utsparinger (antall x Ø)
- 2
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
- Kabelinnføring (antall x Ø)
- 2 x M12
M32
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,546 kg
- Bruttovekt
- 2,667 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskapsling, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplate, med metriske utsparinger i gulvet og DIN-skinne, dør med vindu, høyrehengslet