Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.
- Art.nr:
- BG 1606520
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Vindu i døren - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Materialtykkelse kapslinger
- 1,38 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Hengselplassering
- høyre
- Antall bæreskinner
- 1
- Utsparinger (antall x Ø)
- 296
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Kabelinnføring (antall x Ø)
- 2 x M20
9 x M32
6 x M50 - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,447 kg
- Bruttovekt
- 4,716 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177266865
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- BG Buskapsling, BHD: 400 x 300 x 120 mm, stålplate, med metriske utsparinger i gulvet og DIN-skinne, dør med vindu, høyrehengslet
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning