- Art.nr:
- BG 1609510
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Vindu i døren
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 120 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,38 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Hengselplassering
- nede
- Antall bæreskinner
- 1
- Utsparinger (antall x Ø)
- 48
- Lås
- Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 2
- Kabelinnføring (antall x Ø)
- 48 x M20
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,193 kg
- Bruttovekt
- 5,966 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskapsling, BHD: 500 x 300 x 120 mm, stålplate, med metriske utsparinger i gulvet og DIN-skinne, dør med vindu, hengslet nede