Buskapslinger BG Rustfritt stål

Art.nr: BG 1558010

El nummer: E2432513

Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.

Art.nr:
BG 1558010
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
180°-hengsler: Støpt sink
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240
180°-hengsler: forkrommet
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
180°-hengsler (2 stk.)
DIN-skinne TH 35/7,5
Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 123 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Hengselplassering
nede
Antall bæreskinner
1
Lås
Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 2
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,92 kg
Bruttovekt
4,12 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskapsling, BHD: 400 x 200 x 123 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne
Godkjenninger
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj