Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.
- Art.nr:
- BG 1583010
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
180°-hengsler: Støpt sink - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240
180°-hengsler: forkrommet - Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
180°-hengsler (2 stk.)
DIN-skinne TH 35/7,5
Hurtiglås inkl. plasthylser - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 80 mm - Materialtykkelse kapslinger
- 1,5 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Hengselplassering
- høyre/venstre
- Antall bæreskinner
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 2 - Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,35 kg
- Bruttovekt
- 2,54 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- BG Buskapsling, BHD: 200 x 300 x 80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper