- Art.nr:
- HD 1674600
- Utførelse
- Hygienic Design-kapsling
- Materiale
- Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Monteringsvinkel: Stålplate, forsinket, 2,0 mm
Låseskrue: Rustfritt stål
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
- Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Helt tett kapsling
Lokk
Monteringsvinkel (forhåndsmontert)
Pakning og låseskrue (vedlagt)
- Dimensjoner
- Bredde foran: 300 mm
Bredde (bak): 327 mm
Høyde foran: 200 mm
Høyde bak: 227 mm
Dybde: 120 mm
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,692 kg
- Bruttovekt
- 3,8 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177639768
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
HD Koblingsbokser. BHD: 300x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel og pakning silikon