Ex-skap Rustfritt stål, tom kapsling med fastskrudd lokk

Art.nr: KEL 9301000

Ex-skap med fastskrudd deksel, rustfritt stål

Art.nr:
KEL 9301000
Utførelse
Ex-skap
Anvendelsesområder
Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C
De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt
Overflate
Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Leveringsomfang
Skap
Lokk
Dimensjoner
Bredde: 150 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Ja
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,448 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177138544
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivelse
KE Ex-skap, BHD: 150x150x80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med fastskrudd lokk
Godkjenninger
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Forklaringer
Attestation of Conformity
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj