- Art.nr:
- KEL 9303000
- Utførelse
- Ex-skap
- Anvendelsesområder
- Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
- Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C
- De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
- Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt
- Overflate
- Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
- Leveringsomfang
- Skap
Lokk
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Ja
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,9 kg
- Bruttovekt
- 2,04 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138582
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
-
KE Ex-skap, BHD: 200x200x80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med fastskrudd lokk