Ex-skap Rustfritt stål, tom kapsling med hengslet dør

Art.nr: KEL 9407600

Ex-skap med hengslet dør, rustfritt stål

Art.nr:
KEL 9407600
Utførelse
Ex-skap
Anvendelsesområder
Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C
De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Overflate
Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Skap
Dør
Montasjeplate
Dimensjoner
Bredde: 760 mm
Høyde: 760 mm
Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)
704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Ja
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Ja
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
39,9 kg
Bruttovekt
42 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177138865
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivelse
KE Ex-skap, BHD: 760x760x300 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med hengslet dør
Godkjenninger
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Attestation of Conformity
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj