Ex-skap med hengslet dør, rustfritt stål
- Art.nr:
- KEL 9408600
- Utførelse
- Ex-skap
- Anvendelsesområder
- Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
- Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C
- De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
- Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt
Montasjeplate: Stålplate - Overflate
- Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Skap
Dør
Montasjeplate - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 300 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 739 mm x 955 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Ja
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Ja
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 53,863 kg
- Bruttovekt
- 54,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138896
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
- KE Ex-skap, BHD: 800x1000x300 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med hengslet dør
- Dokumentasjon
- Veiledning