Ex-skap med hengslet dør, plast
- Art.nr:
- AX 9206100
- Utførelse
- Ex-skap
- Anvendelsesområder
- Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
- Omgivelsestemperaturområde: -40 °C...+70 °C
- De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
- Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
- Materiale
- Skap: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10⁹ Ω
Dør: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10⁹ Ω omløpende limt silikonpakning
Montasjeplate: Stålplate, forsinket. - Farge
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Skap
Dør
Montasjeplate - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 200 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 505 mm x 525 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Lås
- Antall låser: 2
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK09
- Driftstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftsstemperatur
- De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 17 kg
- Bruttovekt
- 17,74 kg
- Tolltariffnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177952102
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
- AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
- Dokumentasjon
- Veiledning