Ex-skap Plast AX, tom kapsling med hengslet dør

Art.nr: AX 9208100

Ex-skap med hengslet dør, plast

Art.nr:
AX 9208100
Utførelse
Ex-skap
Anvendelsesområder
Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
Omgivelsestemperaturområde: -40 °C...+70 °C
De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
Materiale
Skap: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10⁹ Ω
Dør: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10⁹ Ω omløpende limt silikonpakning
Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge
RAL 9011
Leveringsomfang
Skap
Dør
Montasjeplate
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)
505 mm x 725 mm
Materialtykkelse montasjeplate
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Lås
Antall låser: 3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-kode
IK09
Driftstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftsstemperatur
De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
26 kg
Bruttovekt
26,5 kg
Tolltariffnummer
94037000
EAN
4028177952126
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivelse
AX Ex enclosure, WHD: 600x800x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Godkjenninger
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Attestation of Conformity
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj