Kapsling med to svekkinger for knapper, tilpasset kravene til mat- og næringsmiddelindustrien. Det ligger en silikonpakning spaltefritt hele veien rundt mellom kapsling og deksel. Hygienisk sekskant-hurtiglås
- Art.nr:
- HD 1682600
- Utførelse
- Hygienic Design-kapsling
- Materiale
- Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Låseskrue: Rustfritt stål
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010) - Leveringsomfang
- Helt tett kapsling
Deksel med tasteutsparinger
Pakning og låseskrue (vedlagt) - Dimensjoner
- Bredde foran: 100 mm
Bredde (bak): 122 mm
Høyde foran: 160 mm
Høyde bak: 182 mm
Dybde: 90 mm - Rastermål
- 60 mm
- Utsparinger (antall x Ø)
- 2 x 22,5 mm
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Lås
- Utførelse lås: Hygienisk sekskant-hurtiglås
Antall låser: 4 - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,1 kg
- Bruttovekt
- 1,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,23
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177958678
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- HD tastaturkapsling, BxHxD: 100x160x90 mm, rustfritt stål, 1.4301, 2 tastaturutsparing, Ø 22,5 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning