Trykknappboks HD

Art.nr: HD 1684630

Kapslingsløsning med svekking for knapper, tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Det ligger en silikonpakning spaltefritt hele veien rundt mellom kapsling og deksel. Hygienisk sekskant-hurtiglås

Art.nr:
HD 1684630
Utførelse
Hygienic Design-kapsling
Materiale
Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Låseskrue: Rustfritt stål
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Deksel med tasteutsparinger
Pakning og låseskrue (vedlagt)
Dimensjoner
Bredde foran: 100 mm
Bredde (bak): 122 mm
Høyde foran: 280 mm
Høyde bak: 302 mm
Dybde: 90 mm
Rastermål
60 mm
Utsparinger (antall x Ø)
4 x 30,5 mm
IK-kode
IK08
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås
Utførelse lås: Hygienisk sekskant-hurtiglås
Antall låser: 4
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,9 kg
Bruttovekt
1,99 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177995451
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
HD tastaturkapsling, BxHxD: 100x280x90 mm, rustfritt stål, 1.4301, 4 tasteutsparing, Ø 30,5 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok