Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.
- Art.nr:
- KX 1612100
- Utførelse
- med vindu
- Materiale
- Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Montasjeplate: Stålplate, forsinket. - Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet deksel
Vindu i dekslet
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Tolltariffnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- Buskapslinger KX, B×H×D: 600x300x155 mm, med montasjeplate, med eksklusivlås
- Godkjenninger
- C-UL