Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.
- Art.nr:
- KX 1501000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, koblingsboks KX, uten flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging ved høy kapslingsgrad.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt - Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
Mini-eksklusivlås - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 120 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,2 kg
- Bruttovekt
- 2,317 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,17 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177816152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Koblingsboks, BHD: 300x150x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon