E-boks KX, stålplate

Artikkelnummer: KX 1550.000

El nummer: E2436698

Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.

Artikkelnummer:
KX 1550.000
Produktbeskrivelse
Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skap med dør
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
180°-hengsel
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 200 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 120 mm
Mål montasjeplate (B x H)
175 mm x 385 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Materialtykkelse dør
1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2 mm
Lås
Antall låser: 1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,288 kg
Bruttovekt
4,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177816527
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX E-boks, BHD: 200x400x120 mm, stålplate, med montasjeplate, med dør
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Forklaringer
PCF-declaration
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj