Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.
- Art.nr:
- KX 1552000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap med dør
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
180°-hengsel - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 80 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 175 mm x 285 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Lås
- Antall låser: 1
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,923 kg
- Bruttovekt
- 3,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX E-boks, BHD: 200x300x80 mm, stålplate, med montasjeplate, med dør
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon