E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
- Art.nr:
- KX 1584000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, E-Box KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 175 mm x 285 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Lås
- Antall låser: 1
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,55 kg
- Bruttovekt
- 3,556 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,36
- Tolltariffnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177919105
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX E-boks, BHD: 200x300x120 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, med eksklusivlås
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon