Koblingsboks KX Rustfritt stål

Art.nr: KX 1563000

El nummer: E2436712

Veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibel sikkerhet for mange anvendelser.

Art.nr:
KX 1563000
Produktbeskrivelse
Perfeksjon satt i system. Det nye veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineering, samt fleksibilitet og sikkerhet for mange anvendelser.
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 80 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Lås
Antall låser: 4
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,322 kg
Bruttovekt
2,328 kg
Tolltariffnummer
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Koblingsboks, BHD: 300x200x80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, med hurtiglåser
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj