Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Art.nr: KX 1613000

El nummer: E2436756

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.

Art.nr:
KX 1613000
Utførelse
med vindu
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet deksel
Vindu i dekslet
Mini-eksklusivlåser
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,39 kg
Bruttovekt
8,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84879059
EAN
4028177816701
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Buskapsling, BHD: 800x300x155 mm, stålplate, med hel gulv, med hengslet deksel og vindu
Godkjenninger
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Forklaringer
PCF-declaration
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj