Buskapslinger KX Rustfritt stål

Art.nr: KX 1585000

El nummer: E2436743

Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.

Art.nr:
KX 1585000
Produktbeskrivelse
Veggskapet KX, buskapsling KX, rustfritt stål gir fleksibel innvendig utbygging og god tilgjengelighet på grunn av standard 180°-hengsler.
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Hengsler: Støpt sink
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
180°-hengsler: forkrommet
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
180°-hengsler
Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,2 kg
Bruttovekt
3,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,75
Tolltariffnummer
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Buskapsling, BHD: 400x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, med hengslet deksel, med hurtiglåser
Godkjenninger
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj