Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.
- Art.nr:
- KX 1586000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, buskapsling KX, rustfritt stål gir fleksibel innvendig utbygging og god tilgjengelighet på grunn av standard 180°-hengsler.
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Hengsler: Støpt sink - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
180°-hengsler: forkrommet - Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
180°-hengsler
Hurtiglås inkl. plasthylser - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 120 mm - Materialtykkelse deksel
- 1,25 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,891 kg
- Bruttovekt
- 4,894 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,49
- Tolltariffnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177919129
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Buskapsling, BHD: 600x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, med hengslet deksel, med hurtiglåser
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon