- Art.nr:
- AE 1017.600
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er)
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
3-punkts låssystem
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 740 mm x 1.155 mm
- Antall dører
- 1
- Lås
- Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 57,8 kg
- Bruttovekt
- 65,16 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000612
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AE Kompaktapparatskap, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, med 3-punkts låssystem